Menu Search

Tapones de absorción de fluidos 24.6 mm (D) 25.0 mm (H) Amarillo

El tapón de absorción de fluido encaja fácilmente en un orificio de 24,60 mm Su diseño ofrece un acabado atractivo con una altura de ajuste de 25,00 mm
Referencia de Essentra:

10214565

Número de pieza del fabricante:

1342627

49000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 1,0113 €
1000 - 4999 0,4816 €
5000 + 0,4575 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

101,13 €

100 x 1,0113 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 24.6 mm
D 27.0 mm
H 25.0 mm
Medida de la rosca 3/4-14; 1-1/16-12
Color Amarillo
Material PP;Bi-Component Fibre
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros