Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | h | Material | H | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1904 € - 0,2005 € | 3000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Amarillo
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEAD
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,7817 € - 1,7274 € | 1680 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEAD
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2442 € - 0,5401 € | 5000 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEAD
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,9089 € - 0,9568 € | 1116 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Amarillo
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEAD
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5425 € - 0,5708 € | 2786 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEAD
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,8091 € - 0,8522 € | 1100 En stock |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,7251 € - 0,7627 € | 100 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEAD
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrica
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10 x 1.0
|
Rojo
|
0.236 in
6.0 mm
|
PEBD
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar