Menu Search

Capuchón protector roscado M10 x 1.0 12.0 mm PEBD Rojo

Referencia de Essentra:

10546376

Número de pieza del fabricante:

464146

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 30000

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 10.0 mm
h 6.0 mm
Medida de la rosca M10 x 1.0
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros