Menu Search

Tapas de protección roscadas

En stock

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color h Material H Estándar de rosca Compra
39493 En stock
44.4 mm
1-1/4-11 in
Rojo
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
0,3326 € - 0,3492 € 112 En stock
44.5 mm
M42 x 2
Rojo
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Métrica
0,1932 € - 0,2033 € 405 En stock
27.2 mm
M25 x 1.5
Rojo
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,2223 € - 0,2339 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M28 x 1.5
Rojo
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,4222 € - 0,4443 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.7 mm
M52 x 2
Rojo
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Métrica
0,1892 € - 0,1989 € 1400 En stock
24.4 mm
M22 x 1.5
Rojo
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Métrica
10069615 0,1246 € - 0,1313 € 20418 En stock
29.4 mm
3/4-14 in
Rojo
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
0,0353 € - 0,0371 € 26950 En stock
11.8 mm
1/8-28 in
Rojo
6.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
BSP
0,4366 € - 0,4598 € 4981 En stock
61.9 mm
#2-11 in
Rojo
15.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
BSP
0,5858 € - 0,6169 € 24 En stock
71.5 mm
2-1/4 in
Rojo
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
BSP
0,1665 € - 0,1753 € 14328 En stock
32.4 mm
7/8-14 in
Rojo
12.5 mm
LDPE - PIR
19.5 mm
BSP
0,0348 € - 0,077 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.5 mm
M12 x 1.5
Natural
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Métrica
30 En stock
36.4 mm
1-5/16-12 in
Rojo
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,2049 € - 0,2156 € 1000 En stock
19.0 mm
M14 x 1;5
Amarillo
10.5 mm
PEAD
13.0 mm
Métrica
0,3566 € - 0,6503 € 9000 En stock
26.0 mm
M20 x 1;5
Amarillo
11.0 mm
PEAD
13.5 mm
Métrica
0,2049 € - 0,2156 € 2000 En stock
22.0 mm
M16 x 1;5
Amarillo
11.0 mm
PEAD
12.5 mm
Métrica
0,5425 € - 0,5708 € 992 En stock
34.0 mm
M27 x 2;0
Amarillo
13.0 mm
PEAD
14.5 mm
Métrica
0,1904 € - 0,2005 € 3000 En stock
12.0 mm
M8 x 1;0
Amarillo
8.0 mm
PEAD
10.0 mm
Métrica
0,4819 € - 0,5076 € 2155 En stock
42.5 mm
M36 x 1;5
Amarillo
14.5 mm
PEAD
16.0 mm
Métrica
0,481 € - 1,0633 € 5050 En stock
34.0 mm
M27 x 1;5
Amarillo
13.0 mm
PEAD
15.0 mm
Métrica
  • de 8
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10069011


Niveles de existencias
39493 En stock
Atributos
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    1-1/4-11 in
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083604

Rango de precios
0,3492 € - 0,3326 €

Niveles de existencias
112 En stock
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M42 x 2
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083567

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
405 En stock
Atributos
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M25 x 1.5
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10087565

Rango de precios
0,2339 € - 0,2223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M28 x 1.5
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083611

Rango de precios
0,4443 € - 0,4222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M52 x 2
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10087022

Rango de precios
0,1989 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M22 x 1.5
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10069615

Rango de precios
0,1313 € - 0,1246 €

Niveles de existencias
20418 En stock
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    3/4-14 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10070673

Rango de precios
0,0371 € - 0,0353 €

Niveles de existencias
26950 En stock
Atributos
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    1/8-28 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10072936

Rango de precios
0,4598 € - 0,4366 €

Niveles de existencias
4981 En stock
Atributos
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    #2-11 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 2-1/4 LDPE - PIR Rojo

10125908

Rango de precios
0,6169 € - 0,5858 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    2-1/4 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10072943

Rango de precios
0,1753 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
14328 En stock
Atributos
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
Capuchón roscado Rosca métrica M12 LDPE - PIR Natural

10139585

Rango de precios
0,077 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10068946


Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    1-5/16-12 in
Capuchón roscado Rosca métrica M14 PEAD Amarillo

10107041

Rango de precios
0,2156 € - 0,2049 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M14 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M20 PEAD Amarillo

10107089

Rango de precios
0,6503 € - 0,3566 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M20 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M16 PEAD Amarillo

10107065

Rango de precios
0,2156 € - 0,2049 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M16 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M27 PEAD Amarillo

10107256

Rango de precios
0,5708 € - 0,5425 €

Niveles de existencias
992 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M27 x 2;0
Capuchón roscado Rosca métrica M8 PEAD Amarillo

10106983

Rango de precios
0,2005 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M8 x 1;0
Capuchón roscado Rosca métrica M36 PEAD Amarillo

10107171

Rango de precios
0,5076 € - 0,4819 €

Niveles de existencias
2155 En stock
Atributos
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M36 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M27 PEAD Amarillo

10107133

Rango de precios
1,0633 € - 0,481 €

Niveles de existencias
5050 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M27 x 1;5