Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | h | Material | H | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1881 € - 0,198 € | 87 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Rojo
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0374 € - 0,0394 € | 8000 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Rojo
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0811 € - 0,0852 € | 94100 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Rojo
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
||
| 10069615 | 0,1214 € - 0,1278 € | 23418 En stock |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Rojo
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
|
| 0,4251 € - 0,4477 € | 8281 En stock |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,4111 € - 0,4327 € | 1700 En stock |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Rojo
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,3239 € - 0,3401 € | 212 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Rojo
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,5704 € - 0,6006 € | 24 En stock |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Rojo
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0439 € - 0,0463 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Rojo
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1881 € - 0,198 € | 405 En stock |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Rojo
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1134 € - 0,1194 € | 338 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Rojo
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1989 € - 0,2092 € | 18616 En stock |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Rojo
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2669 € - 0,2805 € | 50 En stock |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Rojo
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0374 € - 0,0394 € | 92595 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Rojo
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0468 € - 0,0492 € | 9800 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Rojo
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2701 € - 0,2852 € | 139 En stock |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Rojo
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3239 € - 0,3401 € | 5028 En stock |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0745 € - 0,0784 € | 23000 En stock |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Rojo
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1541 € - 0,1623 € | 178 En stock |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1149 € - 0,1209 € | 7002 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Rojo
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar