Menu Search

Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

This threaded protection cap protects a 1-5/16-12 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Referencia de Essentra:

10068946

Número de pieza del fabricante:

10151

30 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 36.4 mm
H 22.2 mm
h 14.5 mm
Estándar de rosca UNF/JIC
Medida de la rosca 1-5/16-12 in
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros