Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos soportes de empalme de fibra están realizados en nylon o polipropileno (PP). Vienen en varias configuraciones de método de montaje y ranura, y tienen una capacidad máxima de 24 conexiones de empalme. Opciones disponibles UL94 V0 y UL94 V2. Las opciones de color son: negro, azul, verde, natural, rojo y amarillo.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Número de ranuras | Anchura general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4462 € - 0,4696 € | 1019 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
||
| 4,9069 € - 5,1656 € | 3197 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,234 € | 353 En stock |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3,4378 € - 3,6145 € | 770 En stock |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3598 € - 0,3789 € | 1266 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 3,5478 € - 3,7361 € | 280 En stock |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,6093 € - 0,641 € | 1340 En stock |
|
|
|
|
||
| 1,0244 € - 1,0783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 10312810 | 5,1015 € - 5,37 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
| 3,6279 € - 3,8192 € | 47 En stock |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 9,3186 € - 9,805 € | 29 En stock |
3.504 in
89.0 mm
|
8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
||
| 2,2793 € - 2,3998 € | 90 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,3919 € - 0,4126 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 4,4338 € - 4,6681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 0,5629 € - 0,5926 € | 2000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 5,4209 € - 5,7061 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,8918 € - 6,2014 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 3,5162 € - 3,702 € | 38 En stock |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,234 € | 464 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3877 € - 0,4082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar