Menu Search

Clip de Fibra 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Natural Nylon 6/6

Push-in optical fibre bracket holds up to six 2mm fibre cables
Referencia de Essentra:

10111383

Número de pieza del fabricante:

OFB-BH-6-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,4082 €
5000 + 0,3877 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

408,20 €

1000 x 0,4082 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Altura general 16.5 mm
Anchura general 14.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Cantidad del paquete 1000
Número de ranuras 3
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros