Menu Search

Soportes de empalme

En stock

Estos soportes de empalme de fibra están realizados en nylon o polipropileno (PP). Vienen en varias configuraciones de método de montaje y ranura, y tienen una capacidad máxima de 24 conexiones de empalme. Opciones disponibles UL94 V0 y UL94 V2. Las opciones de color son: negro, azul, verde, natural, rojo y amarillo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Número de ranuras Anchura general Altura general Compra
3,5325 € - 3,7188 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
0,9975 € - 1,0499 € 16479 En stock
2
12.7 mm
3,3475 € - 3,5195 € 770 En stock
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
10312810 4,9673 € - 5,2288 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,5932 € - 0,6241 € 1340 En stock
0,3504 € - 0,3689 € 1616 En stock
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
3,4546 € - 3,6379 € 280 En stock
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
4,3172 € - 4,5453 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,5481 € - 0,577 € 3014 En stock
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
0,2166 € - 0,2279 € 353 En stock
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
9,0736 € - 9,5472 € 29 En stock
89.0 mm
8
27.5 mm
2,2194 € - 2,3367 € 90 En stock
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
2,5445 € - 2,679 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,9859 € - 1,0376 € 148 En stock
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
0,31 € - 0,326 € 63 En stock
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,3437 € - 0,3618 € Solicite el plazo de entrega aquí
4
23.9 mm
4,6014 € - 4,8435 € 99 En stock
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
0,3775 € - 0,3974 € 775 En stock
3
14.0 mm
16.5 mm
0,2166 € - 0,2279 € 464 En stock
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
0,3816 € - 0,4018 € Solicite el plazo de entrega aquí
5
25.2 mm
15.7 mm
  • de 2
Clip de Fibra 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Negro Nylon 6

10312322

Rango de precios
3,7188 € - 3,5325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    4.8 mm
  • Longitud general
    72.66 mm
  • Anchura general
    26.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Clip de Fibra 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Natural Nylon 6/6

10315989

Rango de precios
1,0499 € - 0,9975 €

Niveles de existencias
16479 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cantidad del paquete
    1000
Clip de Fibra 35.4 mm 9.0 mm 6 Natural PP;TPE

10316108

Rango de precios
3,5195 € - 3,3475 €

Niveles de existencias
770 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    9.0 mm
  • Longitud general
    35.4 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno; Elastómero termoplástico
Clip de Fibra 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Negro Nylon 6

10312810

Rango de precios
5,2288 € - 4,9673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    5.5 mm
  • Longitud general
    32.6 mm
  • Anchura general
    27.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra Natural PP;TPE

10111833

Rango de precios
0,6241 € - 0,5932 €

Niveles de existencias
1340 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno; Elastómero termoplástico
  • Cantidad del paquete
    10
  • Código de material
    3926909790
Clip de Fibra Natural 32.0 mm (L) 12, 4

10316092

Rango de precios
0,3689 € - 0,3504 €

Niveles de existencias
1616 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Roscado;Adhesivo
  • Altura general
    12.2 mm
  • Longitud general
    32.0 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
Clip de Fibra 35.4 mm (L) 6 Natural

10316122

Rango de precios
3,6379 € - 3,4546 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Altura general
    9.0 mm
  • Longitud general
    35.4 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
Clip de Fibra 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Verde Nylon 6

10312773

Rango de precios
4,5453 € - 4,3172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Altura general
    7.33 mm
  • Longitud general
    26.5 mm
  • Anchura general
    17.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Natural Nylon 6/6

10315996

Rango de precios
0,577 € - 0,5481 €

Niveles de existencias
3014 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Altura general
    5.9 mm
  • Longitud general
    22.0 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
Clip de Fibra 35.63 mm 5.8 mm 12 Negro Nylon 6/6

10111789

Rango de precios
0,2279 € - 0,2166 €

Niveles de existencias
353 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    5.8 mm
  • Longitud general
    35.63 mm
  • Anchura general
    26.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clip de Fibra 89.0 mm 27.5 mm Negro Nylon 6

10312384

Rango de precios
9,5472 € - 9,0736 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud general
    89.0 mm
  • Anchura general
    27.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cantidad del paquete
    100
Clip de Fibra 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Negro Nylon 6

10312858

Rango de precios
2,3367 € - 2,2194 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    5.5 mm
  • Longitud general
    21.4 mm
  • Anchura general
    27.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Amarillo Nylon 6

10312797

Rango de precios
2,679 € - 2,5445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Altura general
    7.33 mm
  • Longitud general
    26.5 mm
  • Anchura general
    17.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra Negro 73.0 mm (L) 24

10111840

Rango de precios
1,0376 € - 0,9859 €

Niveles de existencias
148 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Sin adhesivo
  • Altura general
    9.0 mm
  • Longitud general
    73.0 mm
  • Anchura general
    26.0 mm
Clip de Fibra 35.63 mm 5.8 mm 12 Negro Nylon 6/6

10111796

Rango de precios
0,326 € - 0,31 €

Niveles de existencias
63 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    5.8 mm
  • Longitud general
    35.63 mm
  • Anchura general
    26.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clip de Fibra 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Natural Nylon 6/6

10315897

Rango de precios
0,3618 € - 0,3437 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Anchura general
    23.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cantidad del paquete
    1000
  • Número de ranuras
    4
Clip de Fibra 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Rojo Nylon 6

10312759

Rango de precios
4,8435 € - 4,6014 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    26.5 mm
  • Anchura general
    17.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Natural Nylon 6/6

10111383

Rango de precios
0,3974 € - 0,3775 €

Niveles de existencias
775 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    16.5 mm
  • Anchura general
    14.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cantidad del paquete
    1000
Clip de Fibra 37.0 mm 6.0 mm 6 Negro Nylon 6/6

10111819

Rango de precios
0,2279 € - 0,2166 €

Niveles de existencias
464 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    6.0 mm
  • Longitud general
    37.0 mm
  • Anchura general
    26.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Clip de Fibra 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Natural Nylon 6/6

10111390

Rango de precios
0,4018 € - 0,3816 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    15.7 mm
  • Anchura general
    25.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cantidad del paquete
    1000