Menu Search

Clip de Fibra 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Natural Nylon 6/6

Snap-in optical fibre bracket. Anti-rotation pin prevents fiber kinking due to bracket turning in the mounting hole. It holds up to eight 3mm fiber cables. Each slot holds up to two cables
Referencia de Essentra:

10315897

Número de pieza del fabricante:

OFB3P-4-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3618 €
5000 + 0,3437 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

361,80 €

1000 x 0,3618 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Anchura general 23.9 mm
Material completo Nylon 6/6
Cantidad del paquete 1000
Número de ranuras 4
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros