Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.
Código De La Serie: SR5769 ,SR1547
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Color | Material de la rueda | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0481 € - 11,1594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Negro
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 7,6735 € - 16,9641 € | 1614 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela con orificio de perno y freno
|
Negro
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 5,5774 € - 12,3256 € | 50 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Negro
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 6,3963 € - 14,1213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Negro
|
Plástico
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 9,6305 € - 21,3004 € | 110 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda gemela con vástago roscado y freno
|
Gris
|
GTP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 11,2991 € - 24,9775 € | 572 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda gemela con plato giratorio y freno
|
Gris
|
GTP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 2,0028 € - 4,4279 € | 470 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Rueda gemela con plato fijo
|
Negro
|
Termoplástico
|
|
||
| 8,7653 € - 19,3537 € | 149 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Rojo
|
Plástico
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 4,4393 € - 9,813 € | 98 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Rojo
|
Plástico
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 2,5719 € - 5,6845 € | 80 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Rueda gemela con plato fijo
|
Negro
|
PA
|
|
||
| 4,155 € - 9,1855 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Negro
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,4492 € - 3,2022 € | 2543 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela giratoria encapuchada
|
Negro
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,4376 € - 7,5988 € | 230 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Negro
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,0047 € - 6,6416 € | 250 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Negro
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 2,8555 € - 6,313 € | 125 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Negro
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 1,9868 € - 4,3929 € | 3525 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda gemela giratoria no encapuchada
|
Negro
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,8488 € - 4,087 € | 7 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela giratoria encapuchada con freno
|
Negro
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,1406 € - 9,1541 € | 2214 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela con orificio para el perno
|
Negro
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 4,2096 € - 9,305 € | 190 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda gemela con plato giratorio sin freno
|
Gris
|
GTP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 55,5067 € - 122,7039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.724 in
120.0 mm
|
Rueda gemela con plato giratorio sin freno
|
Gris
|
GTP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar