10277652
494729
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 11 - 109 | 6,6416 € |
| 110 - 549 | 3,1621 € |
| 550 + | 3,0047 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material completo de la rueda | Polipropileno |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Color | Negro |
| Tipo de ruedecilla | Rueda con orificio para el perno |
| Tipo de montaje | Orificio del perno |
| Capacidad de carga | 35.0 kg |
| Capacidad de carga | 35.0 kg |
| Anchura de la rueda | 17.0 mm |
| Anchura de la rueda | 0.669 in |
| Diámetro de rueda | 1.969 in |
| Diámetro de rueda | 50.0 mm |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar