10277645
494728
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 25 - 124 | 6,313 € |
| 125 - 624 | 3,0059 € |
| 625 + | 2,8555 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material completo de la rueda | Polipropileno |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Color | Negro |
| Tipo de ruedecilla | Rueda con orificio para el perno |
| Tipo de montaje | Orificio del perno |
| Capacidad de carga | 25.0 kg |
| Capacidad de carga | 25.0 kg |
| Anchura de la rueda | 0.689 in |
| Anchura de la rueda | 17.5 mm |
| Diámetro de rueda | 1.575 in |
| Diámetro de rueda | 40.0 mm |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar