Menu Search

Rueda gemela 120.0 mm 70.0 kg Placa cuadrada Gris

Cubierta de caucho termoplástico negro y carcasa fundida. Esta rueda gemela tiene una fijación de plato cuadrado.
Referencia de Essentra:

10292563

Número de pieza del fabricante:

499642

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 122,7039 €
10 - 49 58,4216 €
50 + 55,5067 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

122,70 €

1 x 122,7039 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Goma termoplástica
Material de la carcasa de la ruedecilla Aleación de zinc fundido
Color Gris
Tipo de ruedecilla Rueda gemela con plato giratorio sin freno
Tipo de montaje Espárrago roscado
Capacidad de carga 70.0 kg
Diámetro de rueda 120.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros