Menu Search

Rueda gemela 60.0 mm 60.0 kg Espiga Cuello de Agarre Negro

Rueda giratoria con vástago de cuello de agarre. Cubierta de PA negro.
Referencia de Essentra:

10280041

Número de pieza del fabricante:

497160

3525 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 4,3929 €
100 - 499 2,0909 €
500 + 1,9868 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

43,93 €

10 x 4,3929 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Poliamida
Material de la carcasa de la ruedecilla PA
Color Negro
Tipo de ruedecilla Rueda gemela giratoria no encapuchada
Tipo de montaje Espiga Cuello de Agarre
Capacidad de carga 60.0 kg
Diámetro de rueda 60.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros