Menu Search

Remaches a presión - Remache

En stock

Las fijaciones para ensamblado incluyen un cuerpo hueco que aumenta la flexibilidad durante el proceso de inserción y extracción, por lo que son fáciles de instalar y quitar. El pasacables se expande cuando se inserta el pasador, proporcionando un ajuste firme.

Nuestra gama incluye opciones de material fabricadas en acetal natural con una clasificación ignífuga de UL94 HB, polioximetileno (POM) disponibles en negro y natural, y nylon 6/6 en negro y natural que ofrecen una clasificación ignífuga de UL94 V0.
Las fijaciones para ensamblado son remaches multiusos, ideales para aplicaciones que requieren un remache de montaje frontal. Estos remaches permiten una conexión, montaje y fijación sin necesidad de herramientas de instalación.

Código De La Serie: SR2319

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
54 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Compra
0,1138 € - 0,1199 € 76586 En stock
3.3 mm
Negro
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1718 € - 0,1909 € 5992 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1395 € - 0,1468 € 5450 En stock
Negro
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1868 € - 0,1965 € 4500 En stock
Negro
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1125 € - 0,125 € 42013 En stock
Natural
Acetato
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,139 € - 0,1545 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Acetato
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1138 € - 0,1199 € 37932 En stock
4.7 mm
Natural
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1224 € - 0,1289 € 250032 En stock
3.9 mm
Negro
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,135 € - 0,15 € 2885 En stock
Natural
Nylon 6/6
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1668 € - 0,1854 € 65928 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1575 € - 0,175 € 779 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1489 € - 0,1567 € 31348 En stock
Natural
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1868 € - 0,1965 € 40567 En stock
Natural
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,235 € - 0,2611 € 2508 En stock
Natural
Acetato
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,135 € - 0,15 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Acetato
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1395 € - 0,1468 € 13250 En stock
4.7 mm
Natural
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,2165 € - 0,2279 € 7142 En stock
Negro
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1275 € - 0,1416 € 3047 En stock
Natural
Acetato
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1432 € - 0,1591 € 22 En stock
Natural
Acetato
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,162 € - 0,18 € 63244 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
  • de 3
Clip para ensamblado Negro 1.0 mm 4.5 mm (GP)

10088654

Rango de precios
0,1199 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
76586 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Remache a presión 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Nylon 6/6 Natural

10002575

Rango de precios
0,1909 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
5992 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Longitud de anclaje
    17.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Color
    Natural
Clip para ensamblado Negro 1.0 mm 5.5 mm (GP)

10088715

Rango de precios
0,1468 € - 0,1395 €

Niveles de existencias
5450 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Color
    Negro
Clip para ensamblado Negro 1.5 mm 7.0 mm (GP)

10088753

Rango de precios
0,1965 € - 0,1868 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Longitud de anclaje
    19.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Color
    Negro
Remache a presión 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Acetato Natural

10002452

Rango de precios
0,125 € - 0,1125 €

Niveles de existencias
42013 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Longitud de anclaje
    14.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Acetato Natural

10002490

Rango de precios
0,1545 € - 0,139 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Longitud de anclaje
    19.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
  • Color
    Natural
Clip para ensamblado Natural 1.0 mm 4.5 mm (GP)

10088647

Rango de precios
0,1199 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
37932 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Negro 1.0 mm 5.0 mm (GP)

10088678

Rango de precios
0,1289 € - 0,1224 €

Niveles de existencias
250032 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.9 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Longitud de anclaje
    14.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Remache a presión 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Nylon 6/6 Natural

10002520

Rango de precios
0,15 € - 0,135 €

Niveles de existencias
2885 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Longitud de anclaje
    14.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Nylon 6/6 Natural

10002568

Rango de precios
0,1854 € - 0,1668 €

Niveles de existencias
65928 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Longitud de anclaje
    19.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Nylon 6/6 Natural

10002544

Rango de precios
0,175 € - 0,1575 €

Niveles de existencias
779 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.9 mm
  • Color
    Natural
Clip para ensamblado Natural 1.5 mm 6.5 mm (GP)

10088722

Rango de precios
0,1567 € - 0,1489 €

Niveles de existencias
31348 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longitud de anclaje
    17.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Color
    Natural
Clip para ensamblado Natural 1.5 mm 7.0 mm (GP)

10088746

Rango de precios
0,1965 € - 0,1868 €

Niveles de existencias
40567 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Longitud de anclaje
    19.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 1.0 mm 4.5 mm Acetato Natural

10002445

Rango de precios
0,2611 € - 0,235 €

Niveles de existencias
2508 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in Acetato Natural

10002483

Rango de precios
0,15 € - 0,135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longitud de anclaje
    17.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Color
    Natural
Clip para ensamblado Natural 1.0 mm 5.5 mm (GP)

10088708

Rango de precios
0,1468 € - 0,1395 €

Niveles de existencias
13250 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip para ensamblado Negro 6.0 mm 9.0 mm (GP)

10088777

Rango de precios
0,2279 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
7142 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Remache a presión 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Acetato Natural

10002469

Rango de precios
0,1416 € - 0,1275 €

Niveles de existencias
3047 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Acetato Natural

10002506

Rango de precios
0,1591 € - 0,1432 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Longitud de anclaje
    17.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in Nylon 6/6 Natural

10002551

Rango de precios
0,18 € - 0,162 €

Niveles de existencias
63244 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longitud de anclaje
    17.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Color
    Natural