10002483
DF-137-040
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,154 € |
| 5000 + | 0,1386 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de grosor del panel compatible | 1.5 - 6.5 mm |
|---|---|
| Rango de grosor del panel compatible | 0.059 - 0.256 in |
| Longitud de anclaje | 17.0 mm |
| Longitud de anclaje | 0.669 in |
| Diámetro de la cabeza | 12.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.472 in |
| Altura de la cabeza | 0.079 in |
| Altura de la cabeza | 2.0 mm |
| Color | Natural |
| Material completo | Acetato |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
| Tipo de remache | Clip para ensamblado |
| Forma de la cabeza del remache | Alomado |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar