10088753
137005059905
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2018 € |
| 2500 + | 0,1919 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de grosor del panel compatible | 1.5 - 7.0 mm |
|---|---|
| Rango de grosor del panel compatible | 0.059 - 0.276 in |
| Longitud de anclaje | 0.748 in |
| Longitud de anclaje | 19.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.551 in |
| Diámetro de la cabeza | 14.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.094 in |
| Altura de la cabeza | 2.4 mm |
| Color | Negro |
| Material completo | Polioximetileno |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
| Tipo de remache | Clip para ensamblado |
| Forma de la cabeza del remache | Alomado |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar