10002520
DFVO-137-020
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,154 € |
| 5000 + | 0,1386 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de grosor del panel compatible | 0.039 - 0.197 in |
|---|---|
| Rango de grosor del panel compatible | 1.0 - 5.0 mm |
| Longitud de anclaje | 0.551 in |
| Longitud de anclaje | 14.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 9.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.354 in |
| Altura de la cabeza | 0.063 in |
| Altura de la cabeza | 1.6 mm |
| Color | Natural |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Tipo de remache | Clip para ensamblado |
| Forma de la cabeza del remache | Alomado |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar