Menu Search

Remache a presión 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Nylon 6/6 Natural

Remache a presión fabricado en nylon 6 blanco. Se instala colocando el remache en el orificio y empujando el émbolo.
Referencia de Essentra:

10002575

Número de pieza del fabricante:

DFVO-137-060

992 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1961 €
5000 + 0,1765 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

196,10 €

1000 x 0,1961 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de grosor del panel compatible 6.0 - 9.0 mm
Longitud de anclaje 17.5 mm
Diámetro de la cabeza 12.0 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Tipo de remache Clip para ensamblado
Forma de la cabeza del remache Alomado
Estilo de remache de fijación A presión
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros