Menu Search

Remache a presión 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Acetato Natural

Remache a presión fabricado en nylon 6/6 negro con clasificación UL94 V-2. Rápido y económico, se puede instalar sin necesidad de herramientas. La fijación moldeada de dos piezas viene montada y lista para usar. Patas diseñadas especialmente que se expanden y sujetan con seguridad las partes del componente de forma permanente.
Referencia de Essentra:

10002452

Número de pieza del fabricante:

DF-137-020

32000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1283 €
5000 + 0,1155 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

128,30 €

1000 x 0,1283 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de grosor del panel compatible 1.0 - 5.0 mm
Longitud de anclaje 14.0 mm
Diámetro de la cabeza 9.0 mm
Altura de la cabeza 1.6 mm
Color Natural
Material completo Acetato
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Tipo de remache Clip para ensamblado
Forma de la cabeza del remache Alomado
Estilo de remache de fijación A presión
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros