Menu Search

Remache a presión 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Nylon 6/6 Natural

Este remache a presión está fabricado en nylon 6/6 blanco y tiene una cabeza de forma alomada. Ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede utilizarse en aplicaciones en las que se requiere una unión rápida y sin herramientas. Introduzca el remache en la pieza y presione la cabeza del remache para encajarlo.
Referencia de Essentra:

10002568

Número de pieza del fabricante:

DFVO-137-050

63928 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1904 €
5000 + 0,1713 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

190,40 €

1000 x 0,1904 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de grosor del panel compatible 1.5 - 7.0 mm
Longitud de anclaje 19.0 mm
Diámetro de la cabeza 14.0 mm
Altura de la cabeza 2.2 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Tipo de remache Clip para ensamblado
Forma de la cabeza del remache Alomado
Estilo de remache de fijación A presión
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros