Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.
Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Finalizar | Material del pomo | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10285374 | 37,8937 € - 83,7596 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
|
| 65,5502 € - 69,0048 € | 50 En stock |
|
M10
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
| 34,4421 € - 36,2549 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Ajustable a presión
|
||
| 41,3854 € - 91,4743 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Ajustable a presión
|
||
| 83,7081 € - 185,0395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
10.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Ajustable a presión
|
||
| 19,1693 € - 20,1704 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
||
| 39,6962 € - 87,7457 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
||
| 3,4875 € - 3,6812 € | 890 En stock |
|
M6
|
Brillo
|
Baquelita PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 14,7032 € - 15,4778 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
||
| 19,1693 € - 20,1704 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
||
| 39,6962 € - 87,7457 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
||
| 27,8347 € - 29,2983 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
| 0,0672 € - 0,1487 € | 8996 En stock |
|
4.8 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,0937 € - 0,2073 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 0,6118 € - 1,3523 € | 118 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 0,9729 € - 2,1512 € | 702 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 1,6675 € - 3,6868 € | 413 En stock |
|
M6
|
Brillo
|
Fenólico
|
Threaded
|
||
| 2,5358 € - 5,6052 € | 1198 En stock |
|
M12
|
Brillo
|
Fenólico
|
Threaded
|
||
| 2,5399 € - 2,68 € | 1668 En stock |
|
M5
|
Reluciente
|
Baquelita PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 4,9409 € - 5,1984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Reluciente
|
Baquelita PA6 GF
|
Threaded
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar