Menu Search

Pomos esféricos 1.250 in M10 x 1.5 PP Negro

Polypropylene Ball knobs are ideal for shifting, controling and clamping operations and come with an ergonomic grip
Referencia de Essentra:

10558768

Número de pieza del fabricante:

KNM10---B2---21

1350 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 449 2,3284 €
450 - 2249 1,1088 €
2250 + 1,0533 €
Paquete estándar: 450

Solicitar en múltiplos de 45

Precio total:

2,33 €

1 x 2,3284 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del pomo 31.8 mm
Altura del pomo 29.2 mm
Medida de la rosca M10 x 1.5
Finalizar Zinc transparente
Material de inserción Acero
Tipo de inserto Orificio ciego
Color del pomo Black
Material del pomo PP
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros