10558508
KN8X-1X-B7-----
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 25 - 124 | 4,4237 € |
| 125 - 624 | 2,1063 € |
| 625 + | 2,0013 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del pomo | 1.880 in |
|---|---|
| Diámetro del pomo | 47.8 mm |
| Altura del pomo | 1.750 in |
| Altura del pomo | 44.5 mm |
| Anchura del centro al extremo del eje | 0.63 in |
| Anchura del centro al extremo del eje | 16.0 mm |
| Medida de la rosca | M12 |
| Finalizar | Sin acabado |
| Tipo de inserto | Orificio ciego autorroscante |
| Color del pomo | Black |
| Material del pomo | PP |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar