Menu Search

Pomos esféricos 1.630 in M8/M10 TPE Negro

Los pomos esféricos de polipropileno son ideales para las operaciones de cambio, control y sujeción y vienen con una empuñadura ergonómica de tacto suave
Referencia de Essentra:

10558423

Número de pieza del fabricante:

KN5X-6X-B5--S--

380 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 4,1619 €
200 - 999 1,9818 €
1000 + 1,8829 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

83,24 €

20 x 4,1619 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del pomo 41.4 mm
Altura del pomo 38.1 mm
Anchura del centro al extremo del eje 16.0 mm
Medida de la rosca M8/M10
Finalizar Sin acabado
Tipo de agarre Agarre suave al tacto
Tipo de inserto Orificio ciego autorroscante
Color del pomo Black
Material del pomo TPE
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros