Menu Search

Pomos esféricos 1.630 in M10/M12 PP Negro

Los pomos esféricos de polipropileno son ideales para las operaciones de cambio, control y sujeción y vienen con una empuñadura ergonómica
Referencia de Essentra:

10558430

Número de pieza del fabricante:

KN6X-8X-B5-----

360 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 1,7898 €
200 - 999 0,852 €
1000 + 0,8097 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

35,80 €

20 x 1,7898 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del pomo 41.4 mm
Altura del pomo 38.1 mm
Anchura del centro al extremo del eje 16.0 mm
Medida de la rosca M10/M12
Finalizar Sin acabado
Tipo de inserto Orificio ciego autorroscante
Color del pomo Black
Material del pomo PP
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros