Menu Search

Pomos esféricos 1.500 in M8/M10 PP Negro

Los pomos esféricos de polipropileno son ideales para las operaciones de cambio, control y sujeción y vienen con una empuñadura ergonómica
Referencia de Essentra:

10558416

Número de pieza del fabricante:

KN5X-6X-B4-----

450 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 2,1625 €
250 - 1249 1,0298 €
1250 + 0,9782 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

54,06 €

25 x 2,1625 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del pomo 38.1 mm
Altura del pomo 35.1 mm
Anchura del centro al extremo del eje 16.0 mm
Medida de la rosca M8/M10
Finalizar Sin acabado
Tipo de inserto Orificio ciego autorroscante
Color del pomo Black
Material del pomo PP
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros