Menu Search

Pomos de asa en T - Espárrago roscado

En stock

Los mangos y pomos en T tienen unos espárragos e insertos metálicos para roscar fácilmente creando un pomo de fácil agarre con un diseño ergonómico. El diseño con asa en T ofrece una fuerte sujeción manual para ajustar rápido los controles o que sirve como palanca.

Código De La Serie: SR6540

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Altura general Compra
11,4021 € - 11,9995 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Roscado hembra
12.0 mm
Aluminio
33.0 mm
13,9565 € - 14,6878 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Roscado hembra
16.0 mm
Aluminio
37.0 mm
17,0362 € - 17,9323 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Roscado hembra
16.0 mm
Aluminio
41.0 mm
12,9368 € - 13,6166 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Roscado hembra
12.0 mm
Aluminio
33.0 mm
12,9368 € - 13,6166 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Roscado hembra
12.0 mm
Aluminio
33.0 mm
19,0653 € - 20,0644 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Roscado hembra
16.0 mm
Aluminio
41.0 mm
19,0653 € - 20,0644 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Roscado hembra
16.0 mm
Aluminio
41.0 mm
15,7899 € - 16,6345 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Roscado hembra
16.0 mm
Aluminio
37.0 mm
11,4021 € - 11,9995 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Roscado hembra
12.0 mm
Aluminio
33.0 mm
17,0362 € - 17,9323 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Roscado hembra
16.0 mm
Aluminio
41.0 mm
0,696 € - 1,539 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Espárrago roscado
20.0 mm
Nylon 6
50.0 mm
2,166 € - 4,7874 € 6950 En stock
M10
Espárrago roscado
45.0 mm
Nylon 6
85.0 mm
0,718 € - 1,586 € 9700 En stock
M5
Threaded Insert
17.0 mm
Nylon 6
30.0 mm
5,974 € - 6,283 € 19 En stock
M8
Espárrago roscado
25.0 mm
PA
62.0 mm
6,6229 € - 6,9628 € 5 En stock
M10
Espárrago roscado
20.0 mm
PA
61.0 mm
6,4148 € - 6,7485 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Orificio ciego roscado
20.0 mm
PA
37.0 mm
10,6914 € - 11,2579 € 93 En stock
M10
Orificio ciego roscado
25.0 mm
PA
46.0 mm
5,6722 € - 5,974 € 33 En stock
M6
Orificio ciego roscado
18.0 mm
PA
33.0 mm
1,7046 € - 3,7698 € 6469 En stock
M8
Threaded Insert
19.0 mm
Nylon 6
34.0 mm
7,8784 € - 8,2884 € 10 En stock
M8
Orificio ciego roscado
25.0 mm
PA
41.0 mm
  • de 2
Pomo con asa en T 55.0 mm M6 Roscado hembra Aluminio Plata

10502112

Rango de precios
11,9995 € - 11,4021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Altura general
    33.0 mm
  • Color
    Plata
  • Material del pomo
    Aluminio
Pomo con asa en T 67.0 mm M8 Roscado hembra Aluminio Plata

10502150

Rango de precios
14,6878 € - 13,9565 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura general
    37.0 mm
  • Color
    Plata
  • Material del pomo
    Aluminio
Pomo con asa en T 80.0 mm M8 Roscado hembra Aluminio Plata

10502198

Rango de precios
17,9323 € - 17,0362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Color
    Plata
  • Material del pomo
    Aluminio
Pomo con asa en T 55.0 mm M8 Roscado hembra Aluminio Negro

10502143

Rango de precios
13,6166 € - 12,9368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Altura general
    33.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Texturizado
Pomo con asa en T 55.0 mm M6 Roscado hembra Aluminio

10502129

Rango de precios
13,6166 € - 12,9368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Altura general
    33.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Texturizado
Pomo con asa en T 80.0 mm M8 Roscado hembra Aluminio Negro

10502204

Rango de precios
20,0644 € - 19,0653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Texturizado
Pomo con asa en T 80.0 mm M10 Roscado hembra Aluminio Negro

10502181

Rango de precios
20,0644 € - 19,0653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Texturizado
Pomo con asa en T 67.0 mm M8 Roscado hembra Aluminio Negro

10502167

Rango de precios
16,6345 € - 15,7899 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura general
    37.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Texturizado
Pomo con asa en T 55.0 mm M8 Roscado hembra Aluminio Plata

10502136

Rango de precios
11,9995 € - 11,4021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Altura general
    33.0 mm
  • Color
    Plata
  • Material del pomo
    Aluminio
Pomo con asa en T 80.0 mm M10 Roscado hembra Aluminio Plata

10502174

Rango de precios
17,9323 € - 17,0362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Color
    Plata
  • Material del pomo
    Aluminio
Pomo con asa en T 40.0 mm M5 Espárrago roscado Nylon 6 Negro

10261057

Rango de precios
1,539 € - 0,696 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura general
    50.0 mm
  • Altura del vástago
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo con asa en T 80.0 mm M10 Espárrago roscado Nylon 6 Negro

10261095

Rango de precios
4,7874 € - 2,166 €

Niveles de existencias
6950 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
  • Altura general
    85.0 mm
  • Altura del vástago
    26.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo de mariposa 40.0 mm (L) M5 Nylon 6

10261002

Rango de precios
1,586 € - 0,718 €

Niveles de existencias
9700 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    17.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Altura del vástago
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo con asa en T 67.0 mm M8 Espárrago roscado PA Negro

10189566

Rango de precios
6,283 € - 5,974 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Altura general
    62.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo con asa en T 80.0 mm M10 Espárrago roscado PA Negro

10189603

Rango de precios
6,9628 € - 6,6229 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura general
    61.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo con asa en T 67.0 mm M8 Inserto roscado PA Negro

10189559

Rango de precios
6,7485 € - 6,4148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura general
    37.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo con asa en T 94.0 mm M10 PA Negro

10189627

Rango de precios
11,2579 € - 10,6914 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Altura general
    46.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo con asa en T 55.0 mm M6 Inserto roscado PA Negro

10189528

Rango de precios
5,974 € - 5,6722 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
  • Altura general
    33.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo con asa en T 71.0 mm (L) M8 Nylon 6

10261033

Rango de precios
3,7698 € - 1,7046 €

Niveles de existencias
6469 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Altura general
    34.0 mm
  • Altura del vástago
    19.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo con asa en T 80.0 mm M8 Inserto roscado PA Negro

10189597

Rango de precios
8,2884 € - 7,8784 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate