Menu Search

Pernos giratorios

En producción

Estos pernos giratorios, también conocidos como pernos de argolla, cuentan con una varilla roscada con una argolla (cavidad) en la cabeza, lo que da lugar a un apoyo suave para el yugo. Esto permite un ajuste exacto y flexibilidad. Esta argolla permite una fácil maniobrabilida del perno, haciendo que resulte fácil apretar o aflojar la fijación.

El movimiento giratorio del brazo no solo fija los componentes de manera rápida y cómoda sino que también ahorra una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Ideales para aplicaciones que requieren un montaje y desmontaje frecuente, los pernos roscados garantizan una conexión robusta entre componentes, minimizando el riesgo de que se aflojen o de que se produzcan fallos durante la operación.

Son fáciles de instalar y desinstalar de manera manual inicialmente, y después con herramientas; una vez que la sección articulada está en su lugar, puede girarse hasta alcanzar una posición de bloqueo con el final roscado asegurado. Suelen utilizarse en industrias de alta resistencia como protección de máquinas, automoción, construcción y fabricación.

  • Cuentan con una varilla roscada con una argolla (cavidad) en la cabeza, lo que da lugar a un apoyo suave para el yugo.
  • El movimiento giratorio del brazo fija los componentes de manera rápida y ahorra una gran cantidad de tiempo y esfuerzo.
  • Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción y fabricación.
Material: Acero termotratado, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SR18822, SR18830

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Tolerancia d1 d3 Material d2 l2 Compra
24,6152 € - 32,8133 € Solicite el plazo de entrega aquí
130.0
Alta tolerancia
M12
25.0
Acero inoxidable 304
12.0
40.0
6,6959 € - 8,3673 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
Tolerancia standard
M12
25.0
Acero termotratado
12.0
30.0
10,4723 € - 13,0851 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0
Tolerancia standard
M16
32.0
Acero termotratado
16.0
38.0
21,7909 € - 27,2386 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0
Tolerancia standard
M20
40.0
Acero termotratado
18.0
52.0
27,1328 € - 33,9134 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
Tolerancia standard
M24
45.0
Acero termotratado
22.0
54.0
29,3648 € - 36,706 € Solicite el plazo de entrega aquí
120.0
Tolerancia standard
M24
45.0
Acero termotratado
22.0
54.0
10,7685 € - 14,3545 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
Alta tolerancia
M8
18.0
Acero inoxidable 304
8.0
32.0
10,3242 € - 13,7621 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.0
Alta tolerancia
M6
14.0
Acero inoxidable 304
6.0
32.0
17,0836 € - 22,7746 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.0
Alta tolerancia
M12
25.0
Acero inoxidable 304
12.0
40.0
15,4123 € - 20,5427 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
Alta tolerancia
M10
20.0
Acero inoxidable 304
10.0
40.0
33,723 € - 44,9675 € Solicite el plazo de entrega aquí
130.0
Alta tolerancia
M16
32.0
Acero inoxidable 304
16.0
50.0
13,5505 € - 18,0674 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.0
Alta tolerancia
M10
20.0
Acero inoxidable 304
10.0
40.0
11,9004 € - 15,8672 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
Alta tolerancia
M10
20.0
Acero inoxidable 304
10.0
40.0
9,1606 € - 12,2071 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
Alta tolerancia
M6
14.0
Acero inoxidable 304
6.0
32.0
7,5951 € - 10,1232 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.0
Alta tolerancia
M5
12.0
Acero inoxidable 304
5.0
32.0
6,8863 € - 9,1818 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
Alta tolerancia
M5
12.0
Acero inoxidable 304
5.0
32.0
28,8359 € - 38,4514 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
Alta tolerancia
M16
32.0
Acero inoxidable 304
16.0
50.0
2,8667 € - 3,586 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
Tolerancia standard
M5
12.0
Acero termotratado
5.0
16.0
4,1255 € - 5,1515 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
Tolerancia standard
M5
12.0
Acero termotratado
5.0
16.0
33,4903 € - 41,8575 € Solicite el plazo de entrega aquí
160.0
Tolerancia standard
M24
45.0
Acero termotratado
22.0
60.0
  • de 3
Perno giratorio M12 130.0 14.0 Acero inoxidable 304

20199555

Rango de precios
32,8133 € - 24,6152 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Alta tolerancia
  • d1
    M12
  • l1
    130.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Perno giratorio M12 60.0 14.0 Acero termotratado

20198244

Rango de precios
8,3673 € - 6,6959 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Tolerancia standard
  • d1
    M12
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Perno giratorio M16 80.0 17.0 Acero termotratado

20198299

Rango de precios
13,0851 € - 10,4723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Tolerancia standard
  • d1
    M16
  • l1
    80.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Perno giratorio M20 200.0 22.0 Acero termotratado

20198367

Rango de precios
27,2386 € - 21,7909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Tolerancia standard
  • d1
    M20
  • l1
    200.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Perno giratorio M24 100.0 25.0 Acero termotratado

20198374

Rango de precios
33,9134 € - 27,1328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Tolerancia standard
  • d1
    M24
  • l1
    100.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Perno giratorio M24 120.0 25.0 Acero termotratado

20198381

Rango de precios
36,706 € - 29,3648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Tolerancia standard
  • d1
    M24
  • l1
    120.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Perno giratorio M8 50.0 9.0 Acero inoxidable 304

20199487

Rango de precios
14,3545 € - 10,7685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Alta tolerancia
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Perno giratorio M6 75.0 7.0 Acero inoxidable 304

20199470

Rango de precios
13,7621 € - 10,3242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Alta tolerancia
  • d1
    M6
  • l1
    75.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Perno giratorio M12 75.0 14.0 Acero inoxidable 304

20199531

Rango de precios
22,7746 € - 17,0836 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Alta tolerancia
  • d1
    M12
  • l1
    75.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Perno giratorio M10 100.0 12.0 Acero inoxidable 304

20199524

Rango de precios
20,5427 € - 15,4123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Alta tolerancia
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Perno giratorio M16 130.0 17.0 Acero inoxidable 304

20199586

Rango de precios
44,9675 € - 33,723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Alta tolerancia
  • d1
    M16
  • l1
    130.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Perno giratorio M10 75.0 12.0 Acero inoxidable 304

20199517

Rango de precios
18,0674 € - 13,5505 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Alta tolerancia
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Perno giratorio M10 50.0 12.0 Acero inoxidable 304

20199500

Rango de precios
15,8672 € - 11,9004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Alta tolerancia
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Perno giratorio M6 50.0 7.0 Acero inoxidable 304

20199463

Rango de precios
12,2071 € - 9,1606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Alta tolerancia
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Perno giratorio M5 75.0 6.0 Acero inoxidable 304

20198428

Rango de precios
10,1232 € - 7,5951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Alta tolerancia
  • d1
    M5
  • l1
    75.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Perno giratorio M5 50.0 6.0 Acero inoxidable 304

20198411

Rango de precios
9,1818 € - 6,8863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Alta tolerancia
  • d1
    M5
  • l1
    50.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Perno giratorio M16 100.0 17.0 Acero inoxidable 304

20199579

Rango de precios
38,4514 € - 28,8359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Alta tolerancia
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Perno giratorio M5 25.0 6.0 Acero termotratado

20198053

Rango de precios
3,586 € - 2,8667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Tolerancia standard
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Perno giratorio M5 30.0 6.0 Acero termotratado

20198060

Rango de precios
5,1515 € - 4,1255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Tolerancia standard
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Perno giratorio M24 160.0 25.0 Acero termotratado

20198398

Rango de precios
41,8575 € - 33,4903 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tolerancia
    Tolerancia standard
  • d1
    M24
  • l1
    160.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0