20198411
20198411
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 9,1818 € |
| 5 - 9 | 8,2615 € |
| 10 - 19 | 7,8066 € |
| 20 + | 6,8863 € |
| Tolerancia | Alta tolerancia |
|---|---|
| d1 | M5 |
| l1 | 50.0 |
| d2 | 5.0 |
| d3 | 12.0 |
| l2 | 32.0 |
| d4 | 5.0 |
| w1 | 6.0 |
| Peso g | 10.0 |
| Material | Acero inoxidable 304 |
| Referencia | DIN 444 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar