Menu Search

Perno giratorio M12 130.0 14.0 Acero inoxidable 304

Estos pernos giratorios de acero inoxidable se utilizan en aplicaciones de alta tolerancia que necesitan precisión, capacidad de carga y resistencia a la corrosión. Cuentan con una varilla roscada con una argolla en la cabeza. Su alta resistencia hace que sean útiles para maquinaria industrial o construcción.
Referencia de Essentra:

20199555

Número de pieza del fabricante:

20199555

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 32,8133 €
5 - 9 29,5341 €
10 - 19 27,8944 €
20 + 24,6152 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

32,81 €

1 x 32,8133 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tolerancia Alta tolerancia
d1 M12
l1 130.0
d2 12.0
d3 25.0
l2 40.0
d4 12.0
w1 14.0
Peso g 132.0
Material Acero inoxidable 304
Referencia DIN 444

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros