Menu Search

Perno giratorio M10 50.0 12.0 Acero inoxidable 304

Estos pernos giratorios de acero inoxidable se utilizan en aplicaciones de alta tolerancia que necesitan precisión, capacidad de carga y resistencia a la corrosión. Cuentan con una varilla roscada con una argolla en la cabeza. Su alta resistencia hace que sean útiles para maquinaria industrial o construcción.
Referencia de Essentra:

20199500

Número de pieza del fabricante:

20199500

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 15,8672 €
5 - 9 14,2804 €
10 - 19 13,4871 €
20 + 11,9004 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

15,87 €

1 x 15,8672 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tolerancia Alta tolerancia
d1 M10
l1 50.0
d2 10.0
d3 20.0
l2 40.0
d4 10.0
w1 12.0
Peso g 38.0
Material Acero inoxidable 304
Referencia DIN 444

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros