Menu Search

Perno giratorio M16 80.0 17.0 Acero termotratado

Estos pernos giratorios de acero se utilizan para elevar, manipular y asegurar pesos. Cuentan con una varilla roscada con una argolla en la cabeza. Su tolerancia y fuerza los convierte en la solución ideal para aplicaciones de fabricación.
Referencia de Essentra:

20198299

Número de pieza del fabricante:

20198299

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 13,0851 €
10 - 14 11,7734 €
15 - 24 11,1176 €
25 + 10,4723 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

13,09 €

1 x 13,0851 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tolerancia Tolerancia standard
d1 M16
l1 80.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 38.0
w1 17.0
Peso g 158.0
Material Acero termotratado
Referencia DIN 444

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros