Menu Search

Perno giratorio M6 50.0 7.0 Acero inoxidable 304

Estos pernos giratorios de acero inoxidable se utilizan en aplicaciones de alta tolerancia que necesitan precisión, capacidad de carga y resistencia a la corrosión. Cuentan con una varilla roscada con una argolla en la cabeza. Su alta resistencia hace que sean útiles para maquinaria industrial o construcción.
Referencia de Essentra:

20199463

Número de pieza del fabricante:

20199463

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 12,2071 €
5 - 9 10,9906 €
10 - 19 10,3771 €
20 + 9,1606 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

12,21 €

1 x 12,2071 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tolerancia Alta tolerancia
d1 M6
l1 50.0
d2 6.0
d3 14.0
l2 32.0
d4 6.0
w1 7.0
Peso g 14.0
Material Acero inoxidable 304
Referencia DIN 444

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros