Menu Search

Perno giratorio M5 75.0 6.0 Acero inoxidable 304

Estos pernos giratorios de acero inoxidable se utilizan en aplicaciones de alta tolerancia que necesitan precisión, capacidad de carga y resistencia a la corrosión. Cuentan con una varilla roscada con una argolla en la cabeza. Su alta resistencia hace que sean útiles para maquinaria industrial o construcción.
Referencia de Essentra:

20198428

Número de pieza del fabricante:

20198428

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 10,1232 €
5 - 9 9,1077 €
10 - 19 8,60 €
20 + 7,5951 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

10,12 €

1 x 10,1232 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tolerancia Alta tolerancia
d1 M5
l1 75.0
d2 5.0
d3 12.0
l2 32.0
d4 5.0
w1 6.0
Peso g 20.0
Material Acero inoxidable 304
Referencia DIN 444

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros