Los mangos de fijación con leva y rosca externa permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. El mango levemente arqueado ofrece un agarre cómodo mientras que el espárrago con rosca externa puede ajustarse con facilidad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro del cuerpo | Tipo de montaje | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,1203 € - 84,2849 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Espárrago roscado
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 30,3644 € - 67,1148 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Espárrago roscado
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 34,4741 € - 36,2869 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 36,8328 € - 38,7692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 10159187 | 40,7262 € - 42,8686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Espárrago roscado
|
3.091 in
78.5 mm
|
|
| 7,2656 € - 7,6529 € | 110 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 6,6414 € - 6,9967 € | 542 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,6108 € - 9,0629 € | 10 En stock |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Espárrago roscado
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10,0311 € - 10,5585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Espárrago roscado
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 38,0688 € - 40,0773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 38,0688 € - 40,0773 € | 1 En stock |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 15,7693 € - 16,5933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 34,4741 € - 36,2869 € | 7 En stock |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 3,5874 € - 3,777 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,9985 € - 5,2612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 5,6124 € - 5,907 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 9,5058 € - 10,0064 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 4,0788 € - 4,294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 29,2932 € - 30,8382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 7,3902 € - 7,7795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar