Menu Search

Palanca de sujeción 72.5 mm Tornillo roscado M6 25.0 mm GF PA Negro

Referencia de Essentra:

10519103

Número de pieza del fabricante:

1514367

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 4,294 €
50 + 4,0788 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

42,94 €

10 x 4,294 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Tecnopolímero GF
Tipo de montaje Espárrago roscado
Diámetro del cuerpo 15.0 mm
Altura general 43.0 mm
Longitud general 72.5 mm
Longitud de la rosca 25.0 mm
Medida de la rosca M6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros