Menu Search

Palanca de sujeción Roscado macho M12 Negro

Referencia de Essentra:

10372838

Número de pieza del fabricante:

1503876

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 30,8382 €
5 + 29,2932 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

30,84 €

1 x 30,8382 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Zinc fundido
Material de montaje Acero inoxidable
Tipo de montaje Threaded Stud
Diámetro del cuerpo 23.0 mm
Altura general 56.0 mm
Longitud de la rosca 50.0 mm
Medida de la rosca M12
Código de material 8487909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros