Menu Search

Palancas de Leva Espárrago roscado M8 x 1.25 50.0 mm

Referencia de Essentra:

10159187

Número de pieza del fabricante:

KCL-112

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 42,8686 €
5 + 40,7262 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

42,87 €

1 x 42,8686 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del asa Aluminio
Tipo de montaje Espárrago roscado
Diámetro del cuerpo 27.0 mm
Altura general 78.5 mm
Longitud de la rosca 50.0 mm
Medida de la rosca M8 x 1.25
Código de material 7616999099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros