Menu Search

Palancas de Leva Espárrago roscado M6 50.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10190685

Número de pieza del fabricante:

1219326

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 16,5933 €
5 + 15,7693 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

16,59 €

1 x 16,5933 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
Tipo de montaje Espárrago roscado
Diámetro del cuerpo 18.0 mm
Altura general 68.0 mm
Longitud de la rosca 50.0 mm
Medida de la rosca M6
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros