Menu Search

Palancas de Leva Espárrago roscado M8 x 1.25 30.0 mm

Referencia de Essentra:

10159163

Número de pieza del fabricante:

KCL-108

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 40,0773 €
5 + 38,0688 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

40,08 €

1 x 40,0773 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del asa Aluminio
Tipo de montaje Tornillo o tira autoadhesiva
Diámetro del cuerpo 27.0 mm
Altura general 58.5 mm
Longitud de la rosca 30.0 mm
Medida de la rosca M8 x 1.25
Código de material 7616999099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros