Las guías de fibra se utilizan para ayudar con el devanado y las guías de esquina mantienen el radio del ángulo hasta un giro de 90 grados. Fabricado en nylon negro y natural, con opciones disponibles de clasificación UL94 V0 y UL94 V2.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Método de montaje | Anchura general | Tipo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5912 € - 12,2012 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Base adhesiva
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,5051 € - 11,0541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Base adhesiva
|
1.756 in
44.6 mm
|
De esquina
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6542 € - 3,8468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Para OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
De esquina
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,9793 € - 4,1891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Para OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,9502 € - 3,1063 € | 35 En stock |
Sin montar
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5188 € - 0,5456 € | 7497 En stock |
Montaje a presión
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plano
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 6,5226 € - 6,8671 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Para OFCC-16A-RT
|
1.953 in
49.6 mm
|
De esquina
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 20,4049 € - 21,4788 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Base adhesiva
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,4937 € - 4,7305 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Para OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,0082 € - 5,2719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Base adhesiva
|
1.953 in
49.6 mm
|
De esquina
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,2784 € - 5,5561 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Base adhesiva
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5304 € - 0,5582 € | 777 En stock |
Montaje a presión
|
0.315 in
8.0 mm
|
Separador
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,4518 € - 3,6327 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Para OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6542 € - 3,8468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Para OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
De esquina
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,1148 € - 4,3312 € | 378 En stock |
Tornillo
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,399 € - 4,6304 € | 2990 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,5191 € - 0,5459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 4,385 € - 4,6164 € | 543 En stock |
Tornillo
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,6691 € - 4,9156 € | 296 En stock |
Tornillo
|
1.756 in
44.6 mm
|
De esquina
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,5346 € - 4,7725 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin montar
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar