10312476
EFA04-34-PR5
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 11,3526 € |
| 500 + | 10,7888 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Incluye | Remaches |
| Incluye | Almohadilla adhesiva |
| Tipo | De esquina |
| Distancia entre orificios fijos | 11.5 mm |
| Distancia entre orificios fijos | 0.453 in |
| Diámetro del orificio | 3.6 mm |
| Diámetro del orificio | 0.142 in |
| Material completo | Poliamida 6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Método de montaje | Base adhesiva |
| Cantidad del paquete | 106 |
| Radio | 30.0 mm |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar