Menu Search

Guía para fibra De esquina Remache de cierre 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

30mm-37mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets.
Referencia de Essentra:

10312605

Número de pieza del fabricante:

EFA04-34-R07

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 4,1891 €
500 + 3,9793 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

418,91 €

100 x 4,1891 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Incluye SRHR-3555 Rivet
Tipo De esquina
Distancia entre orificios fijos 11.5 mm
Diámetro del orificio 3.6 mm
Material completo Poliamida 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Método de montaje Para OFCC-16A-RT
Cantidad del paquete 100
Radio 30.0 - 37.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros