Menu Search

Guía para fibra Recto Tornillo Nº 6/M3 (R)

Guía recta de fibra para guiar por un extremo recto. Se puede montar con un tornillo n.º 6 o M3.
Referencia de Essentra:

10312735

Número de pieza del fabricante:

EFA04-60-001

378 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 4,3312 €
500 + 4,1148 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

433,12 €

100 x 4,3312 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Incluye Nada incluido
Tipo Straight
Distancia entre orificios fijos 28.0 mm
Diámetro del orificio 3.6 mm
Material completo Poliamida 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Método de montaje Tornillo
Cantidad del paquete 100
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros