Menu Search

Guía para fibra De esquina Base adhesiva 40.0 mm PA

40mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets and adhesive pads.
Referencia de Essentra:

10312483

Número de pieza del fabricante:

EFA04-34-PR6

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 5,2719 €
500 + 5,0082 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

527,19 €

100 x 5,2719 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Incluye Remaches
Incluye Almohadilla adhesiva
Tipo De esquina
Distancia entre orificios fijos 11.5 mm
Diámetro del orificio 3.6 mm
Material completo Poliamida 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Método de montaje Base adhesiva
Cantidad del paquete 107
Radio 40.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros