Menu Search

Guía para fibra Flexible (R)

Sistema totalmente modular y flexible que ofrece una completa gestión y protección de la fibra. El lomo único permite que la guía se oriente en todos los planos. Para su uso con fibras de entre 250 y 900 micras. La fibra puede entrar y salir en cualquier punto, sin peligro de obstrucción ni desgaste. Terminales en ángulo y rectos ubicados en la guía para evita que la fibra salte. Radio de doblez máximo de 25 mm cuando se dobla. La guía se puede cortar con varias longitudes en secciones de juntas flexibles
Referencia de Essentra:

10111451

Número de pieza del fabricante:

OFFG-165M-19-BK

5890 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 4,7554 €
500 + 4,5178 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

475,54 €

100 x 4,7554 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Tipo Flexible
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Cantidad del paquete 100
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros