Menu Search

Fundas protectoras contra el fuego

En stock

Las fundas protectoras contra el fuego estándar y de alta calidad son compatibles con la gama de protección para mangueras, y ofrecen una protección flexible y de alto rendimiento para cables, conductores hidráulicos y mangueras de goma. La funda protectora contra el fuego protege de altas temperaturas, calor radiante, llamas directas y salpicaduras de metales líquidos. La funda interior tiene buenas propiedades aislantes y una temperatura de servicio de 700 grados. La cubierta exterior de silicona roja de la funda estándar es auto-ignífuga y sumamente flexible permitiendo una aplicación fácil en formas curvas e irregulares La funda de alta calidad cuenta con una cubierta exterior de silicona extruida gruesa que mantendrá su forma permitiendo una aplicación fácil en mangueras, cables y tuberías rígidas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro interior Compra
1.112,70 € - 1.171,26 € En producción
Gris
20.0 mm
1.468,44 € - 1.545,73 € En producción
Gris
30.0 mm
2.336,52 € - 2.459,49 € En producción
Gris
50.0 mm
31,4382 € - 33,093 € 200 En stock
Rojo
20.0 mm
52,6332 € - 55,4035 € 80 En stock
Rojo
35.0 mm
141,11 € - 148,53 € 10 En stock
Plata
16.0 mm
1.179,29 € - 1.241,36 € En producción
Gris
22.0 mm
1.531,40 € - 1.612,00 € En producción
Gris
32.0 mm
3.899,09 € - 4.104,30 € En producción
Gris
60.0 mm
33,3355 € - 35,0897 € 80 En stock
Rojo
22.0 mm
67,6715 € - 71,2332 € 120 En stock
Rojo
40.0 mm
169,32 € - 178,24 € 10 En stock
Plata
20.0 mm
840,03 € - 884,25 € En producción
Gris
10.0 mm
1.266,03 € - 1.332,66 € En producción
Gris
25.0 mm
1.709,98 € - 1.799,97 € En producción
Gris
35.0 mm
25,2817 € - 26,6125 € 40 En stock
Rojo
10.0 mm
1.352,83 € - 1.424,02 € En producción
Gris
28.0 mm
82,98 € - 87,3472 € 50 En stock
Rojo
50.0 mm
28,3182 € - 29,8087 € 80 En stock
Rojo
15.0 mm
43,8565 € - 46,165 € 200 En stock
Rojo
30.0 mm
  • de 2
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 20.0 mm | 0.787 in ; Longitud del rollo - 25 m | 82.021 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10307014

Rango de precios
1.171,26 € - 1.112,70 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Rollo
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    20.0 mm
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 30.0 mm | 1.181 in ; Longitud del rollo - 25 m | 82.021 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10307052

Rango de precios
1.545,73 € - 1.468,44 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Rollo
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    30.0 mm
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 50.0 mm | 1.969 in ; Longitud del rollo - 25 m | 82.021 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10307090

Rango de precios
2.459,49 € - 2.336,52 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Rollo
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    50.0 mm
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 20.0 mm | 0.787 in ; Longitud del rollo - 40 m | 131.234 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10308127

Rango de precios
33,093 € - 31,4382 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Metro
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    20.0 mm
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 35.0 mm | 1.378 in ; Longitud del rollo - 40 m | 131.234 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10308165

Rango de precios
55,4035 € - 52,6332 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Metro
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    35.0 mm
Funda de calor radiante - Diámetro interior - 16.0 mm | 0.63 in ; Longitud del rollo - 30.5 m | 100.066 ft ;

10310205

Rango de precios
148,53 € - 141,11 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material interno
    Fibra de vidrio de alta densidad tejida
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 22.0 mm | 0.866 in ; Longitud del rollo - 25 m | 82.021 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10307021

Rango de precios
1.241,36 € - 1.179,29 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Rollo
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    22.0 mm
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 32.0 mm | 1.26 in ; Longitud del rollo - 25 m | 82.021 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10307069

Rango de precios
1.612,00 € - 1.531,40 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Rollo
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    32.0 mm
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 60.0 mm | 2.362 in ; Longitud del rollo - 25 m | 82.021 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10307106

Rango de precios
4.104,30 € - 3.899,09 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Rollo
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    60.0 mm
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 22.0 mm | 0.866 in ; Longitud del rollo - 40 m | 131.234 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10308134

Rango de precios
35,0897 € - 33,3355 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Metro
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    22.0 mm
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 40.0 mm | 1.575 in ; Longitud del rollo - 40 m | 131.234 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10308172

Rango de precios
71,2332 € - 67,6715 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Metro
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    40.0 mm
Funda de calor radiante - Diámetro interior - 20.0 mm | 0.787 in ; Longitud del rollo - 30.5 m | 100.066 ft ;

10310212

Rango de precios
178,24 € - 169,32 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material interno
    Fibra de vidrio de alta densidad tejida
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 10.0 mm | 0.394 in ; Longitud del rollo - 25.0 m | 82.021 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10306994

Rango de precios
884,25 € - 840,03 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Rollo
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    10.0 mm
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 25.0 mm | 0.984 in ; Longitud del rollo - 25 m | 82.021 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10307038

Rango de precios
1.332,66 € - 1.266,03 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Rollo
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    25.0 mm
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 35.0 mm | 1.378 in ; Longitud del rollo - 25 m | 82.021 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10307076

Rango de precios
1.799,97 € - 1.709,98 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Rollo
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    35.0 mm
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 10.0 mm | 0.394 in ; Longitud del rollo - 40 m | 131.234 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10308103

Rango de precios
26,6125 € - 25,2817 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Metro
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    10.0 mm
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 28.0 mm | 1.102 in ; Longitud del rollo - 25 m | 82.021 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10307045

Rango de precios
1.424,02 € - 1.352,83 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Rollo
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    28.0 mm
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 50.0 mm | 1.969 in ; Longitud del rollo - 25 m | 82.021 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10308189

Rango de precios
87,3472 € - 82,98 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Metro
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    50.0 mm
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 15.0 mm | 0.591 in ; Longitud del rollo - 40 m | 131.234 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10308110

Rango de precios
29,8087 € - 28,3182 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Metro
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    15.0 mm
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 30.0 mm | 1.181 in ; Longitud del rollo - 40 m | 131.234 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10308158

Rango de precios
46,165 € - 43,8565 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Metro
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    30.0 mm
Funda de calor radiante - Diámetro interior - 10.0 mm | 0.394 in ; Longitud del rollo - 30.5 m | 100.066 ft ;

10310199

Rango de precios
103,97 € - 98,77 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material interno
    Fibra de vidrio de alta densidad tejida
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
Funda de calor radiante - Diámetro interior - 30.0 mm | 1.181 in ; Longitud del rollo - 30.5 m | 100.066 ft ;

10310236

Rango de precios
222,79 € - 211,65 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material interno
    Fibra de vidrio de alta densidad tejida
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 15.0 mm | 0.591 in ; Longitud del rollo - 25 m | 82.021 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10307007

Rango de precios
1.006,98 € - 956,63 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Rollo
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    15.0 mm
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 25.0 mm | 0.984 in ; Longitud del rollo - 40 m | 131.234 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10308141

Rango de precios
36,7572 € - 34,9195 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Metro
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    25.0 mm
Funda protectora contra el fuego - Diámetro interior - 40.0 mm | 1.575 in ; Longitud del rollo - 25 m | 82.021 ft ; Rango de temperatura operativa - 700 °C | 1292 °F

10307083

Rango de precios
2.247,61 € - 2.135,22 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material interno
    Hilo de silicato de calcio
  • Precio por
    Rollo
  • Material de la funda
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    40.0 mm
Funda de calor radiante - Diámetro interior - 25.0 mm | 0.984 in ; Longitud del rollo - 30.5 m | 100.066 ft ;

10310229

Rango de precios
193,10 € - 183,44 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material interno
    Fibra de vidrio de alta densidad tejida
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m