Menu Search

Funda de calor radiante 30.0 mm 30.5 m Plata Silicona

Silver Fire Protection Sleeve lined with increases safety while reducing energy loss. The 30.5 m | 100.066 ft long sleeve can bundle hoses, tubes, and cables up to 30.0 mm | 1.181 in.
Referencia de Essentra:

10310236

Número de pieza del fabricante:

900408

4 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 235,6695 €
5 + 223,8855 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

235,67 €

1 x 235,6695 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
ID 30.0 mm
Material interno Fibra de vidrio de alta densidad tejida
Longitud del rollo 30.5 m
Material Silicona
Color Plata
Código de material 7019900085

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros